Publikovat produkty
Lead Free* Y Pattern Strainers - LF650A
Lead Free* Y Pattern Strainers - LF650A
Lead Free* Y Pattern Strainers - LF650A
Lead Free* Y Pattern Strainers - LF650A
    Febco

    Lead Free* Y Pattern Strainers - LF650A

    Series LF650A Y strainers are installed in water piping systems to protect expensive equipment (such as backflow preventers) from damage or failure that can be caused by foreign material in the pipeline. The series LF650A features Lead Free* construction to comply with Lead Free* installation requirements. Maximum working pressure: 400psi (27.6 bar).

    Specifikace
    • Features

      • Sizes 1⁄2 in. - 2 in. (15mm - 50mm)
      • Protects expensive equipment, such as backflow preventers, from damage or failure caused by foreign material in the pipeline
      • Tapped retainer cap with closure plug
      • Screen is 20 mesh 304 stainless steel

      Outlet Connection Size

      • 1/2 IN
      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN

      Inlet Connection Size

      • 1/2 IN
      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalf650a
    • Skupina výrobkůPlumbing & Flow Control Solutions
    • Skupina produktůStrainers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálLitina
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCValves
    • Kód UNSPSC401416
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_57_96_99
    • Popis Uniclass 2015Y-type water strainers
    • Kód CSI MasterFormat 201440 05 89.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
    • Číslo OmniClass23-27 55 29 17
    • Název OmniClassY Strainers
    • Kód CSI UniFormat IID20
    • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké