Číslo položky: | 18-98mm-90min-58dB-4050mm-SW-FR |
---|---|
Výrobce: | Fermacell |
Kategorie produktu: | Fermacell CBB Wall Solutions |
Skupina produktu: | CBB Partition walls on steel walls with insulation |
Hloubka (mm): | 98 |
Datum publikování: | 2017-05-04 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | http://www.fermacell.fr/plaque_ciment.php |
---|---|
Instrukce k instalaci: | http://www.fermacell.fr/telechargements2.php |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | http://www.fermacell.com/1399.php?category=500&subcategory=0&searchstring= |
Technický popis: | http://www.fermacell.fr/telechargements2.php |
Instruktážní video: | https://youtu.be/AizVe-5Pl4M |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/fermacell/product/18-98mm-90min-58db-4050mm-sw-fr
Materiál hlavní: | Fibercement |
---|---|
Sekundární materiál: | Steel |
Navrženo: | France |
Vyrobeno: | Germany |
Hmotnost netto (Kg): | 60 |
BIMobject kategorie: | Stěny - Přepážky |
---|---|
IFC klasifikace: | Wall |
UNSPSC název: | Wallboard |
UNSPSC kód: | 30161501 |
Uniclass 1.4 Kód: | L384 |
Uniclass 1.4 Popis: | Partitions, non-structural internal walls |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-45-97-12 |
Uniclass 2.0 Popis: | Cement-Bonded Particleboards |
Uniclass 2015 Kód: | Ss_25_10_30 |
Uniclass 2015 Popis: | Framed partition systems |
NBS Reference Kód: | 45-97-12 |
NBS Reference Popis: | Cement-Bonded Particleboards |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 22 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Partitions |
Číslo OmniClass: | 23-15 11 11 |
Název OmniClass: | Fixed Partitions |
CSI UniFormat II Code: | C1010 |
CSI UniFormat II Title: | Partitions |
BIMobject®