Publikovat produkty
3.1.1 PARTITION WALLS - Single layer
3.1.1 PARTITION WALLS - Single layer
3.1.1 PARTITION WALLS - Single layer
3.1.1 PARTITION WALLS - Single layer
3.1.1 PARTITION WALLS - Single layer
    Pladur

    3.1.1 PARTITION WALLS - Single layer

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(23 recenze)

    Partition wall consisting of one Pladur® (N, I, H1, F or OMNIA) board screwed to one side of a galvanised steel frame, built from Pladur® studs (vertical elements) and Pladur® U-tracks (horizontal elements). Commensurate amounts of Pladur® materials: screws, compounds, joint tape, watertight/acoustic perimeter joints, etc., as well as anchors for channels on the floor and ceiling, etc. Completely finished with Quality Level 1 for tile finishes, laminates, furring, etc. Also with Level 2 (Q2), Level 3 (Q3), Level 4 (Q4), according to the surface finish (to be determined by the design). Core of the Pladur® structure filled completely with mineral wool. Installed according to Pladur® recommendations, UNE 102043 Standard and CTE requirements.

    Specifikace
    • Interior distribution walls in a single unit of use.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapladur_3_tdstr_3_11
    • Skupina výrobků3. Tabiques de distribución PLADUR®
    • Skupina produktů3.1. Estructura simple
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-22
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSádra
    • Vedlejší materiálOmítka
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCZeď
    • Název UNSPSCGypsum board
    • Kód UNSPSC30161509
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_10_30_35
    • Popis Uniclass 2015Gypsum board partition systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 21 16.33
    • Název CSI MasterFormat 2014Gypsum Board Area Separation Wall Assemblies
    • Číslo OmniClass23-15 11 11 11
    • Název OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
    • Kód CSI UniFormat IIC1010
    • Název CSI UniFormat IIPartitions