Publikovat produkty
Granitblock - paving system
Granitblock - paving system
Granitblock - paving system
Granitblock - paving system
Granitblock - paving system
    Ferrari BK

    Granitblock - paving system

    Interlocking concrete slabs for pedestrian lane and medium traffic loads areas. The special Einstein® spacers improve the interlocking capacity of the paving system.
    Specifikace
    • -
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotagranitblock
    • Skupina výrobkůOutdoor pavements (pavimentazioni da esterni)
    • Skupina produktůArchitectural (Architettoniche)
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)100
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vedlejší materiálBeton
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlažba & Kameny
    • Klasifikace IFCPovrch
    • Název UNSPSCPaving blocks
    • Kód UNSPSC30171701
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_93_60_16
    • Popis Uniclass 2015Concrete flags
    • Kód CSI MasterFormat 201432 14 13.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Precast Concrete Unit Paving Slabs
    • Číslo OmniClass23-11 21 19
    • Název OmniClassPavement Slabs

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika
    Albánie
    Alžírsko
    Bosna a Hercegovina
    Lybie
    Černá Hora
    Maroko
    Chorvatsko
    Tunisko
    Francie
    Itálie
    Rakousko
    Slovinsko
    Španělsko
    Švýcarsko