Publikovat produkty
Lunix® - paving system
Lunix® - paving system
Lunix® - paving system
Lunix® - paving system
Lunix® - paving system
    Ferrari BK

    Lunix® - paving system

    Permeable concrete paving system for medium traffic loads areas.
    Specifikace
    • -
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalunix
    • Skupina výrobkůOutdoor pavements (pavimentazioni da esterni)
    • Skupina produktůPermeable (Drenanti)
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)120
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vedlejší materiálBeton
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlažba & Kameny
    • Klasifikace IFCPovrch
    • Název UNSPSCPaving blocks
    • Kód UNSPSC30171701
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_14_90_60
    • Popis Uniclass 2015Permeable flag and slab paving systems
    • Kód CSI MasterFormat 201432 14 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Interlocking Precast Concrete Unit Paving
    • Číslo OmniClass23-11 21 17 11 15
    • Název OmniClassInterlocking Precast Concrete Pavers

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika
    Albánie
    Alžírsko
    Bosna a Hercegovina
    Lybie
    Černá Hora
    Maroko
    Chorvatsko
    Tunisko
    Francie
    Itálie
    Rakousko
    Slovinsko
    Španělsko
    Švýcarsko