Publikovat produkty
V8 - paving system
V8 - paving system
V8 - paving system
V8 - paving system
    Ferrari BK

    V8 - paving system

    Porous concrete paving system for low traffic loads areas.
    Specifikace
    • -
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotav8
    • Skupina výrobkůOutdoor pavements (pavimentazioni da esterni)
    • Skupina produktůPermeable (Drenanti)
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2017-03-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)80
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vedlejší materiálBeton
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlažba & Kameny
    • Klasifikace IFCPovrch
    • Název UNSPSCPaving blocks
    • Kód UNSPSC30171701
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_14_15_17
    • Popis Uniclass 2015Concrete porous paving systems
    • Kód CSI MasterFormat 201432 14 43
    • Název CSI MasterFormat 2014Porous Unit Paving
    • Číslo OmniClass23-11 21 11
    • Název OmniClassPorous Paving

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika
    Albánie
    Alžírsko
    Bosna a Hercegovina
    Lybie
    Černá Hora
    Maroko
    Chorvatsko
    Tunisko
    Francie
    Itálie
    Rakousko
    Slovinsko
    Španělsko
    Švýcarsko