Publikovat produkty
Via Iulia® Gold - paving system
Via Iulia® Gold - paving system
Via Iulia® Gold - paving system
Via Iulia® Gold - paving system
Via Iulia® Gold - paving system
Via Iulia® Gold - paving system
Via Iulia® Gold - paving system
    Ferrari BK

    Via Iulia® Gold - paving system

    Architectural interlocking concrete paving system for light traffic loads and pedestrian area. The system is composed by 9 elements with different modular dimensions. (Pavimentazione autobloccante architettonica per aree pedonali ed a traffico leggero. Il sistema è composto da 9 elementi modulari).
    Specifikace
    • -
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavia-iulia-gold
    • Skupina výrobkůOutdoor pavements (pavimentazioni da esterni)
    • Skupina produktůArchitectural (Architettoniche)
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2017-03-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)65
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vedlejší materiálBeton
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlažba & Kameny
    • Klasifikace IFCPovrch
    • Název UNSPSCPaving blocks
    • Kód UNSPSC30171701
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_93_60_19
    • Popis Uniclass 2015Concrete pavers
    • Kód CSI MasterFormat 201432 14 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Interlocking Precast Concrete Unit Paving
    • Číslo OmniClass23-11 21 17 11 15
    • Název OmniClassInterlocking Precast Concrete Pavers

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika
    Albánie
    Alžírsko
    Bosna a Hercegovina
    Lybie
    Černá Hora
    Maroko
    Chorvatsko
    Tunisko
    Francie
    Itálie
    Rakousko
    Slovinsko
    Španělsko
    Švýcarsko