Publikovat produkty
Xload® - paving system
Xload® - paving system
Xload® - paving system
Xload® - paving system
Xload® - paving system
Xload® - paving system
Xload® - paving system
    Ferrari BK

    Xload® - paving system

    Interlocking concrete paving system for roads, dockyards and high traffic loads area. The system is composed by 1 cross shape element, with special Einstein® spacers that improve the interlocking capacity of the paving system. (Pavimentazione autobloccante per applicazioni stradali, piazzali di carico e aree a traffico pesante. Il sistema è composto da un elemento a croce, dotato di distanziali speciali Einstein® in grado di aumentare l'autobloccanza della pavimentazione).
    Specifikace
    • -
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaxload
    • Skupina výrobkůOutdoor pavements (pavimentazioni da esterni)
    • Skupina produktůHigh traffic loads (Traffico pesante)
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vedlejší materiálBeton
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlažba & Kameny
    • Klasifikace IFCPovrch
    • Název UNSPSCPaving blocks
    • Kód UNSPSC30171701
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_93_60_19
    • Popis Uniclass 2015Concrete pavers
    • Kód CSI MasterFormat 201432 14 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Interlocking Precast Concrete Unit Paving
    • Číslo OmniClass23-11 21 17 11 15
    • Název OmniClassInterlocking Precast Concrete Pavers

    Dostupnost regionu

    Evropa Afrika
    Albánie
    Alžírsko
    Bosna a Hercegovina
    Lybie
    Černá Hora
    Maroko
    Chorvatsko
    Tunisko
    Francie
    Itálie
    Rakousko
    Slovinsko
    Španělsko
    Švýcarsko