Publikovat produkty
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
FFUUSS DOM
    FFUUSS

    FFUUSS DOM

    ffuuss dom - soap dispenser

    Elegant and customizable, the best hydroalcoholic soap and / or gel dispenser for superior hygiene.

    • Two models to choose from
    • Color range and product customization for a tailor-made design

    ffuuss dom Style

    • 8 ABS colors available
      • Gloss finish

      ffuuss dom Premium

      • 20 customizable painted colors
      • Matte / gloss finish
      • Customizable design, choose the color and / or add your brand or logo
      Specifikace
      • Refill bags

        • Hydroalcoholic gel
        • Proderm soap

        How it is used

        Attach the soap dispenser to the wall by screwing it on or using double-sided tape. Open the ffuuss soap dispenser and insert the key into the adjacent keyhole to refill the machine.

        In-built safety lock

        Anti-drip valve

        Bag: Place the replacement bag on the internal valve (with the outlet tab facing out) and press down.


        DC and batteries: The batteries have a useful life of approximately 30,000 gel dispenses.

      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotaffuuss-dom
      • Skupina výrobkůFFUUSS Dispensers
      • Skupina produktůFFUUSS Dispensers DOM
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2021-12-20
      • Číslo vydání1
      • Výška (mm)277
      • Šířka (mm)136.2
      • Hloubka (mm)101
      Související
      • Hlavní materiálABS
      • Navrženo vŠpanělsko
      • Vyrobeno vŠpanělsko
      • Čistá hmotnost (kg)0.74
      Klasifikace
      • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
      • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
      • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
      • Popis Uniclass 2015Soap dispensers
      • Číslo OmniClass23-31 25 29 13
      • Název OmniClassHand Soap Dispensers
      • Kód CSI UniFormat IIE2010
      • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

      Dostupnost regionu

      Evropa
      Španělsko