Publikovat produkty
Motion sensor
Motion sensor
Motion sensor
    Fibaro

    Motion sensor

    Just under 2 inch diameter, featuring an immaculate, sleek, and modern white casing, you’ll fall in love with this motion sensor at first sight.

    Battery-powered and completely wireless, the FIBARO Motion Sensor features a smart bracket with grip that allows it to be affixed almost anywhere – even on a wall or ceiling. The sensor’s location can be changed at any time for ultimate comfort and convenience.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamotions_sensor
    • Skupina výrobkůSensors
    • Skupina produktůFibaro sensors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-06-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)46
    • Šířka (mm)47.7
    • Hloubka (mm)45.5
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Přístup
    • Kód CSI MasterFormat 201423 09 13.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Sensors and Transmitters
    • Číslo OmniClass23-29 11 21
    • Název OmniClassSecurity Sensors

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Polsko