Publikovat produkty
Signature Series Keypad

Signature Series Keypad

HomeWorksR QS Wired Signature Series keypads provide homeowners with a simple and elegant way to operate lights, shades/draperies, motorized screens, thermostats,and many other devices.

Spojte se se značkou Lutron Electronics

Specifikace
  • Width 1.8125"
    Height 4.75"
    Depth 1.625"
    Finish
    White Matte | Satin Nickel | Gold Plated | Bright Brass | Bright Chrome | Bright Nickel | Satin Brass | Antique Brass | Satin Chrome | Antique Bronze | Clear Anodized | Brass Anodized | Black Anodized
    Mount Type Wall Mount
    Environment Indoor Only
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0% to 90%
    Mounting Options Wall Mounted
    Power Consumption 0.6 watt

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalutron-signatureseries-keypad
  • Skupina výrobkůLighting Controls
  • Skupina produktůHomeWorks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)4.75
  • Šířka (palce)1.81
  • Hloubka (palce)1.62
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Přístup
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód CSI MasterFormat 201426 09 36.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Integrated Multipreset Modular Dimming Controls
  • Číslo OmniClass23-35 37 17
  • Název OmniClassDimmer Control Switches

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké