Publikovat produkty
Single and double switch
Single and double switch
Single and double switch
Single and double switch
    Fibaro

    Single and double switch

    The FIBARO Single/Double Switch modules are key elements for managing your home. They will prove useful in different places and serve a variety of functions. They will let you turn on/off the lights, electrical appliances or cut off power from the sockets. Thanks to the power metering functionality, they will also provide you with precise information concerning electric energy consumption.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasingle_double_switch
    • Skupina výrobkůSensors
    • Skupina produktůFibaro sensors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-06-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)38.25
    • Šířka (mm)22.5
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Přístup
    • Kód CSI MasterFormat 201423 09 13.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Sensors and Transmitters
    • Číslo OmniClass23-29 11 21
    • Název OmniClassSecurity Sensors

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Polsko