Publikovat produkty
Insulated prefabricated reinforced beam 290

Insulated prefabricated reinforced beam 290

Lightweight aggregate concrete insulated beams used above openings, in walls made of masonry. Mounted, with the arrow facing up.
Specifikace
  • Compressive strength 5 MPa
    Width: 290 mm
    Length: 1195 - 5995 mm
    Height: 197 mm
    Weight: 38 kg/m
    For information about blueprints and capacities see Download, a file called : Prefabricerade balkar-ritningar och kapaciteter.pdf

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaIsolerbalk_Exakt_290
  • Skupina výrobkůBlocks and Bricks
  • Skupina produktůInsulated prefabricated reinforced beam
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)197
  • Hloubka (mm)290
Související
  • Hlavní materiálExpanded clay
  • Vedlejší materiálEPS
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Trámy
  • Klasifikace IFCTrám
  • Název UNSPSCBeams
  • Kód UNSPSC301017
  • Kód Uniclass 2015EF_20_20
  • Popis Uniclass 2015Beams
  • Kód CSI MasterFormat 201403 52 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Lightweight Aggregate Insulating Concrete
  • Číslo OmniClass23-13 35 19 17
  • Název OmniClassPrecast Concrete Beams
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

Dostupnost regionu

Evropa
Norsko
Švédsko