Publikovat produkty
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
    Boise Cascade

    BOISE GLULAM® Beam

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(24 recenze)
    BOISE GLULAM® beam products are manufactured with exterior-grade or wet-use adhesives that comply with all recognized standards.
    The benefit of the BOISE GLULAM® beams is the flexibility of the product. Our beams are manufactured in a variety of widths and depths with lengths up to 66 feet, with or without camber. A wide array of appearance options and layups make this one of the most versatile engineered wood products available. BOISE GLULAM® beams are available in the Northwest.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaboise08
    • Skupina výrobkůBeams
    • Skupina produktůBOISE GLULAMS
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2010-02-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Trámy
    • Klasifikace IFCKonstrukční člen
    • Název UNSPSCWood beams
    • Kód UNSPSC30103601
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_08_33
    • Popis Uniclass 2015Glued laminated timber beams
    • Kód CSI MasterFormat 201406 18 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Glued-Laminated Beams
    • Číslo OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Název OmniClassEngineered Wood Products
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké