Publikovat produkty
Prefabricated element of foundation-I

Prefabricated element of foundation-I

I-element with brushed fiber concrete on the surface is used in new production and additional insulation of foundations.
Specifikace
  • Length: 1200 mm Thickness: 70 and 100 mm, Height: 300, 400, 500 and 600 mm

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaI-element
  • Skupina výrobkůElement of foundation and Foam insulation board
  • Skupina produktůInsulated prefabricated element of foundation
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-06
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)1200
Související
  • Hlavní materiálEPS
  • Vedlejší materiálOmítka
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG020500
  • Název ETIMBuilding - insulation material
  • Název UNSPSCThermal insulation
  • Kód UNSPSC301415
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_31_48_28
  • Popis Uniclass 2015Expanded polystyrene (EPS) bead insulation
  • Kód CSI MasterFormat 201407 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Thermal and Moisture Protection
  • Číslo OmniClass23-13 25 19
  • Název OmniClassThermal Insulation 
  • Kód CSI UniFormat IIA10
  • Název CSI UniFormat IIFOUNDATIONS