Publikovat produkty
Insulated prefabricated reinforced beam 350-double height

Insulated prefabricated reinforced beam 350-double height

Lightweight aggregate concrete insulated beams used above openings, in walls made of masonry. Mounted, with the arrow facing up.
Specifikace
  • Compressive strength 5 MPa
    Width: 350 mm
    Length: 3595 - 5995 mm
    Height: 397 mm
    Weight: 82 kg/m
    For information about blueprints and capacities see Download, a file called : Prefabricerade balkar-ritningar och kapaciteter.pdf

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaIsolerbalk_Exakt_350-tva_skift
  • Skupina výrobkůBlocks and Bricks
  • Skupina produktůInsulated prefabricated reinforced beam
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)397
  • Hloubka (mm)350
Související
  • Hlavní materiálExpanded clay
  • Vedlejší materiálEPS
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Trámy
  • Klasifikace IFCTrám
  • Název UNSPSCBeams
  • Kód UNSPSC301017
  • Kód Uniclass 2015EF_20_20
  • Popis Uniclass 2015Beams
  • Kód CSI MasterFormat 201403 52 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Lightweight Aggregate Insulating Concrete
  • Číslo OmniClass23-13 35 19 17
  • Název OmniClassPrecast Concrete Beams
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls