Publikovat produkty
High density block

High density block

Higher compressive strength and density than Basic blocks. Usually used for walls and wall parts when high strength and better sound reduction are required.
Specifikace
  • Compressive strength 5 MPa, category 1. Consumption: 8.3 blocks / m² Length: 590 mm Height: 190 mm Half hight: 90 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMassivblock
  • Skupina výrobkůBlocks and Bricks
  • Skupina produktůNon-insulated block
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)190
  • Šířka (mm)590
Související
  • Hlavní materiálExpanded clay
  • Vedlejší materiálCement
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo
  • Klasifikace IFCBlok
  • Název UNSPSCStructural building products
  • Kód UNSPSC3013
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52_01
  • Popis Uniclass 2015Aggregate concrete blocks
  • Číslo OmniClass23-15 15 21
  • Název OmniClassWall Blocks
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls