Publikovat produkty
Foundation block

Foundation block

Facilitates the construction of base soles for gutters, walls, etc.
Specifikace
  • Compressive strength 5 MPa, category 1. Consumption: 3.34 blocks / lpm Width: 400 mm Length: 295 mm Height: 190 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSulformsblock
  • Skupina výrobkůBlocks and Bricks
  • Skupina produktůBeam block
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)190
Související
  • Hlavní materiálExpanded clay
  • Vedlejší materiálCement
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)12
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo
  • Klasifikace IFCBlok
  • Název UNSPSCStructural building products
  • Kód UNSPSC3013
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52_01
  • Popis Uniclass 2015Aggregate concrete blocks
  • Číslo OmniClass23-11 13 00
  • Název OmniClassGround Improvement Products
  • Kód CSI UniFormat IIA10
  • Název CSI UniFormat IIFOUNDATIONS