Publikovat produkty
Prefabricated element of foundation-Unikon

Prefabricated element of foundation-Unikon

Unikon-element with brushed fiber concrete on the surface are used in new production of villas, smaller offices, preschools and more. The interior inner cellular plastic part is adapted to the width of the outer wall. Bottom plate of S300.
Specifikace
  • Length: straight 1200 and corners 600 + 600 mm Height: 400 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaUnikon-element
  • Skupina výrobkůElement of foundation and Foam insulation board
  • Skupina produktůInsulated prefabricated element of foundation
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)400
  • Šířka (mm)1200
  • Hloubka (mm)660
Související
  • Hlavní materiálEPS
  • Vedlejší materiálOmítka
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG020500
  • Název ETIMBuilding - insulation material
  • Název UNSPSCThermal insulation
  • Kód UNSPSC301415
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_31_48_28
  • Popis Uniclass 2015Expanded polystyrene (EPS) bead insulation
  • Kód CSI MasterFormat 201407 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Thermal and Moisture Protection
  • Číslo OmniClass23-13 25 19
  • Název OmniClassThermal Insulation 
  • Kód CSI UniFormat IIA10
  • Název CSI UniFormat IIFOUNDATIONS