Publikovat produkty
Finncont® Luowia. 5000/3000 series lifting container with kinshofer
Finncont® Luowia. 5000/3000 series lifting container with kinshofer
    Finncont
    Archivovány

    Finncont® Luowia. 5000/3000 series lifting container with kinshofer

    Some benefits of the Finncont® lifting containers 

    • many variations on product range 
    • light weight to install and emptying
    • Environmental friendly - material is 100 % recyclable 
    • Do not rust or warp – look good thru out the years
    • Hygienic without waste bag
    • Easy to clean
    • Ergonomic and fast during emptying and lifting for waste collector

    Specifikace
    • Finncont® Luowia lifting containers are tested according to EN13071-1:2019 and EN13071-2:2019. Waste collection with inner container without waste bag.

      Can be used for all types of waste.

      Two lifting system options are available for the 3000 and 5000 series: 2-hook and kinshofer.


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafinncont-luowia-5000-3000-lifting-container-kinshofer
    • Skupina výrobkůWaste management system
    • Skupina produktůFinncont® Luowia
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-10-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2136
    • Šířka (mm)1280
    Související
    • Hlavní materiálPolyethylen
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vFinsko
    • Vyrobeno vFinsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMZahradní architektura - Odpad a recyklace
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro odpad