Publikovat produkty
Wooden planter KIT066
Finsa

Wooden planter KIT066

4.9 z 5 hvězdiček4.9(7 recenze)

Wooden planter KIT066 , made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 510x510x320 mm, brown dyed.

Specifikace
  • Wooden planter KIT066 , made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 510x510x320 mm, brown dyed.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFinsawood-planter-kit066
  • Skupina výrobkůFacades Savia
  • Skupina produktůWooden planter
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)320
  • Šířka (mm)510
  • Hloubka (mm)510
Související
  • Hlavní materiálBorovice
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_33
  • Popis Uniclass 2015Garden furnishings
  • Číslo OmniClass23-11 27 13 17
  • Název OmniClassPlanters
  • Kód CSI UniFormat IIE2020
  • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings
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
Podobné produkty