Publikovat produkty
Perfil TGV
Finsa

Perfil TGV

La fachada de madera de pino perfil TGV termotratada Thermopine es un producto de calidad premium. Se trata de un perfil liso de un ancho medio, que ofrece un resultado homogéneo y muy agradable.

Fácil de montar, los perfiles son machihembrados. Se puede instalar en disposición horizontal o vertical. Debido a la estabilidad dimensional, la durabilidad y la estética mejoradas, es adecuado para su uso en todo tipo de climas.

Specifikace
  • La madera Thermopine presenta los siguientes beneficios:

    • Madera enteramente natural pues se elimina todo producto químico o biológico en su tratamiento.
    • Gran estabilidad dimensional ya que resiste a las condiciones climáticas más exigentes.
    • Mejora de la eficiencia energética pues las fachadas ventiladas de madera Thermopine son un excelente aislante térmico.
    • Confort y comodidad al generar ambientes naturales con uniformidad y belleza.
    • Cumple los requisitos de certificaciones ambientales como LEED, BREEAM o Passivhaus.

    Para mantener su durabilidad en el tiempo requiere un tratamiento superficial, pigmentado y protegido contra los rayos UV. Existen opciones en diversos colores de lasurado en fábrica.

    Todos los complementos de montaje se compran por separado.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaperfil-tgv
  • Skupina výrobkůFacades Savia
  • Skupina produktůWooden cladding
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2024-12-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2400
  • Šířka (mm)110
  • Hloubka (mm)20
Související
  • Hlavní materiálThermally Modified Wood
  • Vedlejší materiálBorovice
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dřevo