Publikovat produkty
Wooden decking tile 500x500x40 mm
Finsa

Wooden decking tile 500x500x40 mm

Outdoor wooden decking tiles, made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 500x500x40 mm, brown dyed.

Specifikace
  • Outdoor wooden decking tiles, made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 500x500x40 mm, brown dyed.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWooden-decking-tile-500-500-40
  • Skupina výrobkůFacades Savia
  • Skupina produktůWooden decking tiles
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-05-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)40
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálBorovice
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dřevo
  • Klasifikace IFCFloor
  • Název UNSPSCWood planks
  • Kód UNSPSC30103605
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_97_78
  • Popis Uniclass 2015Softwood deck boards
  • Kód CSI MasterFormat 201406 15 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Wood Decking

Dostupnost regionu

Evropa