Publikovat produkty
FireKing 2-3122-CPA Classic Lateral File Cabinet
FireKing 2-3122-CPA Classic Lateral File Cabinet
FireKing 2-3122-CPA Classic Lateral File Cabinet
    FireKing

    FireKing 2-3122-CPA Classic Lateral File Cabinet

    When disaster strikes, make sure you have the right armor. Whether you're securing business-related items like license paperwork, payroll, documents or computer digit media, FireKing is the solution to trust. Available in multiple sizes with multiple filing arrangements to meet your needs. Engineered with one thing in mind: protecting what's important. 

    Insulation between drawers makes each drawer a separate, fireproof unit. Water-resistant designed to prevent water damage resulting from sprinklers and fire hoses. Drill- and pick-resistant high-security key lock. Accommodates letter or legal size hanging folders. Color: Parchment; Overall Width: 31 1/8""; Overall Depth: 22 1/8""; Overall Height: 27 3/4"".

    As Featured on Amazon.com

    Specifikace
    • Exterior: 31 3/16" (791 mm) x 27 3/4" (705 mm) x 22 1/8" (562 mm) 

      Interior: 25 3/16" (640 mm) x 10 3/8" (273 mm) x 15 1/8" (384 mm) 

      Weight: 456 lbs 

      2 Drawer - 31" Wide (2-3122-C)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFireKing-2-3122-CPA-Classic-Lateral-File-Cabinet
    • Skupina výrobkůCabinets
    • Skupina produktůFireproof
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)27.75
    • Šířka (palce)31.19
    • Hloubka (palce)22.13
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)456
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
    • Název UNSPSCCabinets
    • Kód UNSPSC30161801
    • Kód CSI MasterFormat 201412 51 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Filing Cabinets
    • Číslo OmniClass23-13 25 11
    • Název OmniClassFireproofing