Publikovat produkty
FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet
FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet
FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet
    FireKing

    FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet

    FireKing's Safe-In-A-File is cleverly designed to conceal a spacious safe behind a false top drawer panel. Three-drawer vertical legal-size 31" depth Safe-In-A-File. Included in the topmost file of each FireKing Safe-In-A-File Cabinet is a fire-resistant safe providing even more protection. This Safe-In-A-File is ideal for the small or home office. 

    As Featured on Amazon.com

    Specifikace
    • Exterior: 20 13/16" (527 mm) x 40 1/2" (1029 mm) x 31 9/16" (802 mm) 

      Interior: 15 1/4" (387 mm) x 10 3/8" (264 mm) x 26" (660 mm) 

      Weight: 644 lbs 

      Safe-in-a-File Cabinet - 3 Drawer - Legal ; 31" Depth (3-2131-C SF)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFireKing-3-2131-CIWSF-Safe-In-A-File-Cabinet
    • Skupina výrobkůCabinets
    • Skupina produktůFireproof
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)40.5
    • Šířka (palce)20.81
    • Hloubka (palce)31.56
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)644
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
    • Název UNSPSCCabinets
    • Kód UNSPSC30161801
    • Kód CSI MasterFormat 201412 51 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Filing Cabinets
    • Číslo OmniClass23-13 25 11
    • Název OmniClassFireproofing