Publikovat produkty
FireKing 3-4422-CPA 44 Inch Wide Lateral File Cabinet
FireKing 3-4422-CPA 44 Inch Wide Lateral File Cabinet
FireKing 3-4422-CPA 44 Inch Wide Lateral File Cabinet
    FireKing

    FireKing 3-4422-CPA 44 Inch Wide Lateral File Cabinet

    Our lateral files offer you all the features of our vertical files in a sleek design. Available in 31", 38" and 44" widths in 2, 3 and 4-drawer sizes, with a UL-listed high-security Medeco key lock. All models include hardware to hang legal files side to side and letter files front to back. Optional cross hangers are available for side to side letter filing. A variety of additional locking options are available. And like our vertical files, they are available in nine standard colors. Custom colors can be matched to your specifications on any file. An up-charge may apply to custom finish orders. These files carry the UL 1 Hour fire and impact rating. 

    As Featured on Amazon.com

    Specifikace
    • Exterior: 44 1/2" (1128 mm) x 40 1/4" (1022 mm) x 22 1/8" (562 mm)
      Interior: 38 15/16" (988 mm) x 10 3/4" (273 mm) x 15 1/8" (384 mm)
      Weight: 791 lbs
      3 Drawer - 44" Wide (3-4422-C)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFireKing-3-4422-CPA-44-Inch-Wide-Lateral-File-Cabinet
    • Skupina výrobkůCabinets
    • Skupina produktůFireproof
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)40.25
    • Šířka (palce)44.5
    • Hloubka (palce)22.13
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)791
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
    • Název UNSPSCCabinets
    • Kód UNSPSC30161801
    • Kód CSI MasterFormat 201412 51 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Filing Cabinets
    • Číslo OmniClass23-13 25 11
    • Název OmniClassFireproofing