Publikovat produkty
FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe
FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe
FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe
FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe
    FireKing

    FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe

    1/2 Hour Fire Safes are an economical yet uncompromisingly effective security solution for protecting your documents and other vital assets. Carrying a 30-minute fire rating and water resistance, the FireKing 1/2 Hour Fire Safe provides peace of mind in protecting your assets from multiple hazards.The all heavy steel construction safe is equipped with an electronic lock for basic theft security, deterring burglary and shrinkage. 

    As Featured on Amazon.com

    Specifikace
    • Exterior: 21 3/5" (549 mm) x 27 4/5" (706 mm) x 19" (483 mm) 

      Interior: 18 1/2" (470 mm) x 24 1/4" (616 mm) x 15 1/2" (394 mm) 

      Weight: 187 lbs (85 kg) 

      Inclusions: Carpeted interior, 2 adj shelves 

      Lock Options: Electronic Lock 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFireKing-KF2418HBLE-Half-Hour-Fire-and-Water-Safe
    • Skupina výrobkůCabinets
    • Skupina produktůSafes
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)27.8
    • Šířka (palce)21.6
    • Hloubka (palce)19
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)187
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
    • Název UNSPSCCabinets
    • Kód UNSPSC30161801
    • Kód CSI MasterFormat 201401 86 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Fire Suppression Performance Requirements
    • Číslo OmniClass23-21 35 21 11
    • Název OmniClassSafes