Publikovat produkty
FireKing Patriot 4P1825-CBL One-Hour Fireproof Vertical Filing Cabinet
FireKing Patriot 4P1825-CBL One-Hour Fireproof Vertical Filing Cabinet
FireKing Patriot 4P1825-CBL One-Hour Fireproof Vertical Filing Cabinet
    FireKing

    FireKing Patriot 4P1825-CBL One-Hour Fireproof Vertical Filing Cabinet

    The economical solution for protecting your business. Priced for today's economy yet features FireKing International's signature integrity and high quality, and has been awarded the prestigious UL class 350° one hour 1700 degree fire rating with impact. The Patriot file comes in two and four drawer 31" and 25" models; 25" models are equipped to file letter-sized documents front to back or legal-size documents side to side. Features include field replaceable panels, recessed handles and your choice of two popular colors: black and parchment. 

    As Featured on Amazon.com

    Specifikace
    • Exterior: 17 3/4" (449 mm) x 52 3/4" (1340 mm) x 25 1/16" (635 mm) 

      Interior: 12 3/16" (310 mm) x 10 3/8" (264 mm) x 19 3/4" (502 mm)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFireKing-Patriot-4P1825-CBL-One-Hour-Fireproof-Vertical-Filing-Cabinet
    • Skupina výrobkůCabinets
    • Skupina produktůFireproof
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)52.75
    • Šířka (palce)17.75
    • Hloubka (palce)25.06
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)508
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
    • Název UNSPSCCabinets
    • Kód UNSPSC30161801
    • Kód CSI MasterFormat 201412 51 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Filing Cabinets
    • Číslo OmniClass23-13 25 11
    • Název OmniClassFireproofing