Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
fishermanufacturing/products/0c0e6134-1d9c-4b36-8ee4-48f02384d6c1
Domov
Kategorie
Sanita
Vodovodní baterie
Exposed Reel Rinse with Spray Valve
Dostupné v Spojené státy
Fisher Manufacturing
Sledovat
Exposed Reel Rinse with Spray Valve
FEATURES:
REEL
SELF-LOCKING
EXPOSED HOSE
35' LENGTH REEL HOSE
19" LENGTH INLET HOSE
3 PLY FIBER REINFORCED RUBBER HOSE
ADJUSTABLE BALL STOP
PRO SPRAY VALVE
NOZZLE THREADED INTO VALVE
2.65 GPM AT 80 PSI
SHOWER SPRAY PATTERN
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
SHIPPING WEIGHT
34.0 LBS
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
fisher_2980
Skupina výrobků
Single Faucets
Skupina produktů
Reel Rinses
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2012-01-25
Číslo vydání
1
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.fisher-mfg.com/categories/2387/products
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Vodovodní baterie
Dostupnost regionu
Severní Amerika
Spojené státy americké
Podobné produkty
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Stáhnout
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Stáhnout
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Stáhnout
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Stáhnout
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Stáhnout
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Stáhnout