Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
fishermanufacturing/products/84877e41-c502-4886-ae76-f1f845c94999
Domov
Kategorie
Sanita
Vodovodní baterie
4" C/C Deck Faucet with Gooseneck Spout
Dostupné v Spojené státy
Fisher Manufacturing
Sledovat
4" C/C Deck Faucet with Gooseneck Spout
FEATURES:
4" C/C DECK MOUNT
SWIVELING SEAT DISKS
HOT SIDE STEM - RIGHT HAND
COLD SIDE STEM - LEFT HAND
STAINLESS STEEL SEATS
STAINLESS STEEL SEAT SCREWS
STAINLESS STEEL HANDLE SCREWS
1/2/" SLIP JOINT KIT
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
2.2 GPM AT 80 PSI
SHIPPING WEIGHT
4.75 LBS
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
fisher_3515
Skupina výrobků
Sanitary
Skupina produktů
Single Faucets
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2013-09-26
Číslo vydání
1
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.fisher-mfg.com/categories/267/products
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Vodovodní baterie
Dostupnost regionu
Severní Amerika
Spojené státy americké
Podobné produkty
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Stáhnout
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Stáhnout
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Stáhnout
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
Stáhnout
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Stáhnout
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Stáhnout