Publikovat produkty
8" Adjustable Wall Pot Filler

8" Adjustable Wall Pot Filler

FEATURES:
  • ECCENTRICS ADJUST FROM 7-1/2" TO 8-1/2"
  • INTERNAL SPRING LOADED CHECK VALVES
  • SWIVELLING SEAT DISKS
  • HOT SIDE STEM - RIGHT HAND, COLD - LEFT HAND
  • SPOUT STEM - RIGHT HAND
  • STAINLESS STEEL SEAT CREWS
  • STAINLESS STEEL HANDLE SCREWS

SYSTEM LIMITS
  • TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
  • PRESSURE 200 PSI MAX. STATIC
  • 5.00 GPM @ 80 PSI

SHIPPING WEIGHT
  • 6.0 LBS
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafisher_4230
  • Skupina výrobkůSingle Faucets
  • Skupina produktůPot Filler - 1/2"
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-01-25
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké