Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
fishermanufacturing/products/15e134d3-9d18-4642-b00c-1638bb10b3db
Domov
Kategorie
Sanita
Vodovodní baterie
Pot Filler 8" AW (Wall Mount)
Dostupné v Spojené státy
Fisher Manufacturing
Sledovat
Pot Filler 8" AW (Wall Mount)
FEATURES:
CONTROL VALVE
8" C/C ADJUSTABLE WALL MOUNT
ECCENTRICS ADJUST FROM 7-3/4" TO 8-1/4"
INTERNAL SPRING LOADED CHECK VALVES
SWIVELING SEAT DISKS
HOT SIDE STEM - RIGHT HAND
COLD SIDE STEM - LEFT HAND
STAINLESS STEEL SEATS
STAINLESS STEEL SEAT SCREWS
STAINLESS STEEL HANDLE SCREWS
360º TURNING RADIUS SWIVEL ELBOW
INLINE DUAL CHECK VALVE
ATMOSPHHERIC VENT
FOR IN-LINE CONTINUOUS PRESSURE APPLICATIONS
DOUBLE CHECK DESIGN
HOSE
60" LENGTH
STAINLESS STEEL END FITTINGS
STAINLESS STEEL EXTERNAL JACKET
BRAIDED USDA APPROVED FOODGRADE INTERNAL HOSE
POT FILLER VALVE
NON SCRATCHING/MARRING TUBE
5.00 GPM AT 80PSI
AERATED STREAM
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
SHIPPING WEIGHT
9.0 LBS
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
fisher_70939
Skupina výrobků
Sanitary
Skupina produktů
Single Faucets
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2013-09-26
Číslo vydání
1
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://www.fisher-mfg.com/categories/670/products
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Sanita - Vodovodní baterie
Dostupnost regionu
Severní Amerika
Spojené státy americké
Podobné produkty
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Stáhnout
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Stáhnout
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Stáhnout
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Stáhnout
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Stáhnout
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Stáhnout