Publikovat produkty
FX LumberGuard® XT

FX LumberGuard® XT

As the industry innovator in fire retardant technology, our FX LumberGuard XT offers a dual-treatment system that was designed to add both long term rot protection combined with Class-A Fire protection for use in decking applications and much more.
Guided by precise quality-control measures, the non-invasive factory-application process harnesses new age manufacturing technology combined with prescriptive chemical formulations that, in addition to adding fire protection, FX LumberGuard protects critical engineering and strength values of these highly-specified products.
Moreover, proprietary treatment process and chemical formulations do not require pressure impregnation or kiln-drying after treatment (KDAT), processes synonymous with sub-standard materials in appearance, strength and durability.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafx-lumberguard-xt
  • Skupina výrobkůFire Retardant Treated Wood
  • Skupina produktůFX LumberGuard® XT
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2021-03-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_67
  • Popis Uniclass 2015Preservative, additives and fire-retardant treatments
  • Kód CSI MasterFormat 201406 05 73.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Fire-Retardant Wood Treatment
  • Číslo OmniClass23-15 21 23 15 11 11
  • Název OmniClassFire Retardant Treatment

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké