Publikovat produkty
Jos X6
Flexalighting

Jos X6

A projector module characterised by a minimal design and high optical performance. Available in three wattages, it lends itself to applications ranging from accent lighting to general illumination.
Specifikace
  • A projector module characterised by a minimal design and high optical performance. Available in three wattages, it lends itself to applications ranging from accent lighting to general illumination.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaJOSX6
  • Skupina výrobkůAdjustable projctors
  • Skupina produktůLinear system
  • Datum zveřejnění2020-09-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)205
  • Šířka (mm)32
Související
  • Hlavní materiálHliník
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring