Publikovat produkty
Minileda R10
Flexalighting
Archivovány

Minileda R10

The Minileda range of extractable, recessed fixtures offers high performance in extremely compact dimensions. The movement of the head allows wide orientation of the light output, in a fixture with minimal and sophisticated design.
Specifikace
  • The Minileda range of extractable, recessed fixtures offers high performance in extremely compact dimensions. The movement of the head allows wide orientation of the light output, in a fixture with minimal and sophisticated design.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMINILEDAR10
  • Skupina výrobkůDownlights
  • Skupina produktůAdjustable
  • Datum zveřejnění2020-09-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)88
  • Šířka (mm)64
  • Hloubka (mm)64
Související
  • Hlavní materiálHliník
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring