Publikovat produkty
LINEA LED
LINEA LED
    Co.E.M.

    LINEA LED

    3.9 z 5 hvězdiček3.9(8 recenze)

    LINEA LED is a LED lighting bar with a minimal profile and a high efficiency and luminous flux. Various accessories are available.

    Available in different lenghts: 408mm, 608mm, 808mm, 1008mm, 1208mm,1408mm, 1608mm, 1808mm, 2008mm, 2208mm, 2408mm, 2608mm, 2808mm, 3008mm

    Specifikace
    • Linear for indoor application;surface mounted (ceiling, wall, ground);;body in anodized aluminium, screen in plastic  PMMA;finishing: anodized Al;n.60LED/m;from 14W to 54W (according to the length);total delivered flux:   da 2060lm a 7740lm (according to the length);LED color: white 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: III;weight: from 210gr (808mm version) to 780gr (3008mm version);dimensions: W=18,2mm; H=10mm: L from 808mm to 3008mm;  dimming using a dimmable power supply unit.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalinealed
    • Skupina výrobkůIndoor
    • Skupina produktůLinear
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)10
    • Šířka (mm)18.2
    • Hloubka (mm)808
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)0.21
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring