Publikovat produkty
Terrae
Terrae
    Flou

    Terrae

    Low-level coffee tables that are sturdy and elegant, and produced in marble: matt brushed Corallo beige, polished Corallo beige, polished Carrara white, polished Emperador, matt brushed Orobico gray, polished Silk Georgette, polished Calacatta gold, polished Collemandina red.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTerrae
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůTables
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2012-09-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)320
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálMramor
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Kód CSI MasterFormat 201412 58 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Coffee Tables
    • Číslo OmniClass23-21 23 15
    • Název OmniClassResidential Tables
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings