Publikovat produkty
9000E Flushing Mixer 40 c/c
9000E Flushing Mixer 40 c/c
    FM Mattsson

    9000E Flushing Mixer 40 c/c

    Wall-mounted single lever mixer 40 c/c, soft closing with ceramic seal. Connection down, can be alternated. Built-in adjustable flow restriction and temperature limit. Supplied with vacuum valve. Manufactured in 4MS approved brass alloy. Chrome. RSK 8248151
    Specifikace
    • EcoSafe® mixer. Soft closing with ceramic seal. Approved non-return valves. With wall seal. Connection down, can be alternated. Supplied with vacuum valve.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota81420000
    • Skupina výrobkůFlushing Mixers
    • Skupina produktůFM Mattsson 9000E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-05
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)76
    • Hloubka (mm)168
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálZinek
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.679
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Popis Uniclass 2015Mixers
    • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa