Publikovat produkty
9000E Shower Mixer 40 c/c
9000E Shower Mixer 40 c/c
    FM Mattsson

    9000E Shower Mixer 40 c/c

    Wall-mounted single lever mixer 40 c/c, with outlet down and soft closing with ceramic seal. Connection down, can be alternated. Built-in adjustable flow restriction and temperature limit. Manufactured in 4MS approved brass alloy. Chrome. RSK 8296199
    Specifikace
    • EcoSafe® mixer. Outlet down. Soft closing with ceramic seal. Approved non-return valves. With wall seal. Connection down, can be alternated.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota81840000
    • Skupina výrobkůShower mixers
    • Skupina produktůFM Mattsson 9000E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-05
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)76
    • Hloubka (mm)168
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálZinek
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.531
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures