Publikovat produkty
9000E II Safety Mixer for Bath
9000E II Safety Mixer for Bath
    FM Mattsson

    9000E II Safety Mixer for Bath

    9000E II Safety mixer for bath with outlet down. Pressure balanced thermostatic mixer with ceramic sealed headwork. Chrome. RSK 8343245 82002500 150 c/c RSK 8343254 NRF 4301819 LVI 6360670 VVS 722829204 Safety mixer for shower in a new design. The stylish shape of the mixer supplements the unique functions and the environmental friendly aspect distinguishing the 9000E series. A cleverly engineered technique saves water and energy without compromising on comfort . Outlet down.
    Specifikace
    • EcoSafe® mixer. With shower connection down. Pressure balanced thermostatic mixer. With ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota82001000
    • Skupina výrobkůBath and Shower Mixers
    • Skupina produktůFM Mattsson 9000E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-05
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)303
    • Hloubka (mm)125
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálZinek
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures