Publikovat produkty
9000E II Safety Mixer for Bath/Shower
9000E II Safety Mixer for Bath/Shower
9000E II Safety Mixer for Bath/Shower
9000E II Safety Mixer for Bath/Shower
    FM Mattsson

    9000E II Safety Mixer for Bath/Shower

    Temperature- and pressure balanced thermostatic bath/shower mixer with diverter integrated in the swivel spout and with safety stop at 38°. EcoSafe Mixer with outlet down. Ceramic on/off valve. Adjustable temperaturelimiter. 150 c/c. Chrome. RSK 8343254 NRF 4301819 LVI 6360670 VVS 722829204
    Specifikace
    • EcoSafe® mixer. With shower connection 1/2" down. Temperature- and Pressure controlled regulating unit. Ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. Swivel spout with build-in diverter. Approved non-return valves, EN-standard EN1717.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota82002500
    • Skupina výrobkůShower mixers
    • Skupina produktůFM Mattsson 9000E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)66
    • Šířka (mm)303
    • Hloubka (mm)194
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálZinek
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)2.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures