Publikovat produkty
9000E Safety mixer for shower 40 c/c
9000E Safety mixer for shower 40 c/c
    FM Mattsson

    9000E Safety mixer for shower 40 c/c

    Temperature- and pressure balanced thermostatic shower mixer. EcoSafe Mixer with inlet down and outlet up. Ceramic on/off valve. Safety stop at 38°. Adjustable temperaturelimiter. Chrome. 40 c/c . RSK 8343314. Black handles 82501004 RSK 8343316
    Specifikace
    • EcoSafe® mixer. With water connection down. With shower connection 1/2" up . Temperature- and Pressure controlled regulating unit. Ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. Approved non-return valves, EN-standard EN1717.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota82511000
    • Skupina výrobkůShower mixers
    • Skupina produktůFM Mattsson 9000E
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)80
    • Šířka (mm)245
    • Hloubka (mm)55
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures