Publikovat produkty
Siljan Basin mixer with self-closing hand shower
Siljan Basin mixer with self-closing hand shower
    FM Mattsson

    Siljan Basin mixer with self-closing hand shower

    Basin mixer with self-closing handshower. Ecosafe mixer with coldstart and softclosing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Energy class B. Chrome RSK 8235551 NRF 4300069 LVI 6158054 VVS 703933204 83576000 with Ecoplus function RSK 8235552 VVS 703933404
    Specifikace
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. With self-closing handshower. Aerator with Eco Flow. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota83570000
    • Skupina výrobkůBasin Mixers
    • Skupina produktůFM Mattsson Siljan
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)169
    • Šířka (mm)53
    • Hloubka (mm)115
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálZinek
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)2.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures