Publikovat produkty
Siljan Safety mixer for shower 160 c/c, connection up
Siljan Safety mixer for shower 160 c/c, connection up
Siljan Safety mixer for shower 160 c/c, connection up
    FM Mattsson

    Siljan Safety mixer for shower 160 c/c, connection up

    Safety mixer for shower with outlet up. Pressure balanced thermostatic mixer with ceramic sealed headwork.
    Chrome
    RSK 8342234


    Specifikace
    • With shower connection up. Pressure balanced thermostatic mixer. With ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota83810000
    • Skupina výrobkůShower mixers
    • Skupina produktůFM Mattsson Siljan
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-11-23
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)300
    • Hloubka (mm)69
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálZinek
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)2.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Popis Uniclass 2015Mixers
    • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures