Publikovat produkty
Skydome™, 2', 3' And 4' Diameter Stem/Cable Mount Fixture
Focal Point
Archivovány

Skydome™, 2', 3' And 4' Diameter Stem/Cable Mount Fixture

features
Pendant mount fluorescent round dome with acrylic diffuser.

Nominal 2', 3' or 4' diameter housings are available.

Shallow 4.5" deep housing maintains low profile.

Convex lens design ensures an evenly illuminated diffuser.

Optional indirect glow reduces contrast between ceiling and luminaire.

Skydome™ is a good choice for open public spaces such as airport concourses, large lobbies, reception areas, schools and meeting rooms.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafp-fsd-susp
  • Skupina výrobkůDownlights
  • Skupina produktůSkydome™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Osvětlení
  • Kód CSI MasterFormat 201412 26 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Daylighting Devices