Publikovat produkty
Bathyscafocus - Central suspended fireplace
Bathyscafocus - Central suspended fireplace
Bathyscafocus - Central suspended fireplace
Bathyscafocus - Central suspended fireplace
Bathyscafocus - Central suspended fireplace

    Bathyscafocus - Central suspended fireplace

    Spherical and suspended, the Bathyscafocus continues the organic forms developed a few years earlier with the wall-mounted version of the Emifocus.

    Specifikace
      • Indoor or outdoor wood‑burning fireplace
      • Rotating hearth
      • Paint: matte black or white
      • Also available as a freestanding gas model, as Ecodesign glazed wood and in holographik version
      • Weight of the flue : 16kg / m
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabathyscafocus
    • Skupina výrobkůCentral designer fireplace
    • Skupina produktůSuspended
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-04-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)810
    • Šířka (mm)700
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)44
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Popis Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Kód CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Číslo OmniClass23-19 17 00
    • Název OmniClassFireplaces

    Dostupnost regionu

    Asie Severní Amerika Afrika Jižní Amerika Oceánie