Publikovat produkty
Filiofocus 2000 - Central floor-mounted fireplace
Filiofocus 2000 - Central floor-mounted fireplace

    Filiofocus 2000 - Central floor-mounted fireplace

    Created for a special commission by architect Norman Foster, the Filiofocus later gave rise to several variations: a telescopic version with a height-adjustable hood, as well as the 1600 and 2000 models with more compact proportions, suited to contemporary interiors.

    Specifikace
      • Wood‑ or gas‑burning fireplace
      • Paint: matte black or white (gas)
      • Also available as a telescopic wood version
      • Weight of the flue: 27kg / m
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafiliofocus-2000-central-designer-fireplace
    • Skupina výrobkůCentral designer fireplace
    • Skupina produktůBase-mounted
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-04-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2665
    • Šířka (mm)1160
    • Hloubka (mm)1160
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)86
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCRadiátor
    • Kód ETIMEC011719
    • Název ETIMGas hearth / gas fire
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Popis Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Kód CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Číslo OmniClass23-19 17 15
    • Název OmniClassGas Fireplace