Publikovat produkty
Boafocus - Central fireplace
Boafocus - Central fireplace

    Boafocus - Central fireplace

    Inspired by the drawing of a snake swallowing an elephant in 'The Little Prince' by Antoine de Saint-Exupéry, the Boafocus evokes a free-spirited world between poetry and design through its organic silhouette.

    The Boafocus gas stove offers beautiful flames dancing among ceramic logs. The fire ignites instantly and adjusts easily via remote control. Its sealed combustion system makes it particularly suitable for low-energy homes. The gas supply is integrated through the base. Compatible with mains gas, butane or propane cylinders, it can also operate using biogas supplied by energy providers.

    Specifikace
      • Gas fireplace
      • Ecodesign certified
      • Paint: matte black
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaboafocus-central
    • Skupina výrobkůCentral designer fireplace
    • Skupina produktůBase-mounted
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-06-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1800
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)59
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCRadiátor
    • Kód ETIMEC011719
    • Název ETIMGas hearth / gas fire
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Popis Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Kód CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Číslo OmniClass23-19 17 15
    • Název OmniClassGas Fireplace

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie