Publikovat produkty
Antefocus - Suspended central fireplace
Antefocus - Suspended central fireplace

    Antefocus - Suspended central fireplace

    During the harsh winter of 1967, Dominique Imbert forged his first fireplace in the ruin he was restoring stone by stone, using pieces of metal gathered here and there: the Antéfocus was born. As its name suggests, it precedes the beginning of the Focus collection.

    Specifikace
      • Wood‑burning fireplace
      • Raw waxed steel finish with visible welds
      • Central or wall‑mounted
      • Weight of the flue :27kg / m
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaantefocus-suspended-designer-fireplace
    • Skupina výrobkůWall-mounted designer fireplace
    • Skupina produktůSuspended
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-06-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)780
    • Šířka (mm)1900
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)125
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Popis Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Kód CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Číslo OmniClass23-19 17 00
    • Název OmniClassFireplaces

    Dostupnost regionu

    Asie Severní Amerika Afrika Jižní Amerika Oceánie