Publikovat produkty
Edofocus (rear outlet) - Wall-mounted fireplace

Edofocus (rear outlet) - Wall-mounted fireplace

The Edofocus, a wall-mounted version of the Agorafocus, was created for the 121 apartments of a prestigious residential building in Japan. Its name pays tribute to Edo, the former name of Tokyo during the eponymous period (1603–1868), an era marked by lasting peace, refined artistic expression and cultural influence.

Equipped with a glazed firebox, the Edofocus delivers high energy efficiency and environmental performance.

Specifikace
    • Wood‑burning fireplaces
    • Ecodesign certified
    • Paint: matte black
    • Also available in “rear outlet” version
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaedofocus-rear-outlet
  • Skupina výrobkůWall-mounted designer fireplace
  • Skupina produktůSuspended
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-06-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)670
  • Šířka (mm)630
  • Hloubka (mm)630
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)47
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
  • Klasifikace IFCRadiátor
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
  • Popis Uniclass 2015Fireplace hearths
  • Kód CSI MasterFormat 201410 30 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
  • Číslo OmniClass23-19 17 00
  • Název OmniClassFireplaces

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie